TOPJOB® S 제품 번호 2002-1405

4-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; black

제품 번호 2002-1405
4-conductor through terminal block
다른 선택
컬러ID:   black
커넥션 포인트:   4
주요 제품 기능:   관통형 단자대
포장 단위: 100 개
설정
제품 번호 2002-1405
4-conductor through terminal block
다른 선택
컬러ID:   black
커넥션 포인트:   4
주요 제품 기능:   관통형 단자대
포장 단위: 100 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 2002-1401
4-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 2002-1403
4-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; red
제품 번호: 2002-1404
4-conductor through terminal block; 2.5 mm²; for Ex e II and Ex i applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blue
제품 번호: 2002-1492
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; orange
제품 번호: 2002-402
Jumper; 2-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-1201
2-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 2002-1407
4-conductor ground terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; green-yellow
제품 번호: 2002-1491
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; gray
제품 번호: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 2002-1204
2-conductor through terminal block; 2.5 mm²; for Ex e II and Ex i applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blue
제품 번호: 2002-1207
2-conductor ground terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; green-yellow
제품 번호: 2002-1291
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; gray
제품 번호: 2002-404
Jumper; 4-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-1611
2-conductor fuse terminal block; with pivoting fuse holder; and end plate; for 5 x 20 mm miniature metric fuse; without blown fuse indication; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 2002-403
Jumper; 3-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-405
Jumper; 5-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-410
Jumper; 10-way; insulated; light gray
제품 번호: 2004-1201
2-conductor through terminal block; 4 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2004-1207
2-conductor ground terminal block; 4 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 221-412
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent