TOPJOB® S 제품 번호 2201-1501

5-conductor through terminal block; with push-button; 1.5 mm²; with test port; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gray

제품 번호 2201-1501
5-conductor through terminal block; with push-button; 1.5 mm²; with test port; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gray
New
제품 번호 2201-1501
5-conductor through terminal block; with push-button; 1.5 mm²; with test port; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gray
New
상세
설명
다운로드
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수