TOPJOB® S 제품 번호 2004-433

Jumper; from 1 to 3; insulated; light gray

제품 번호 2004-433
Jumper; from 1 to 3; insulated; light gray
제품 번호 2004-433
Jumper; from 1 to 3; insulated; light gray
상세
다운로드
승인
지식
전기적 데이터
물리적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 2004-434
Jumper; from 1 to 4; insulated; light gray
제품 번호: 2002-433
Jumper; from 1 to 3; insulated; light gray
제품 번호: 2004-402
Jumper; 2-way; insulated; light gray
제품 번호: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 249-117
Screwless end stop; 10 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 2002-403
Jumper; 3-way; insulated; light gray
제품 번호: 2004-1201
2-conductor through terminal block; 4 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2004-403
Jumper; 3-way; insulated; light gray
제품 번호: 2004-404
Jumper; 4-way; insulated; light gray
제품 번호: 2004-405
Jumper; 5-way; insulated; light gray
제품 번호: 2004-408
Jumper; 8-way; insulated; light gray
제품 번호: 2004-409
Jumper; 9-way; insulated; light gray
제품 번호: 2010-402
Jumper; 2-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-1201
2-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 2002-1391
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; gray
제품 번호: 2002-1392
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; orange
제품 번호: 2002-402
Jumper; 2-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-406
Jumper; 6-way; insulated; light gray
제품 번호: 2004-1207
2-conductor ground terminal block; 4 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 2004-1391
End and intermediate plate; 1 mm thick; gray