[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Industrial-ECO-Switch; 5-port 1000Base-T; black",
"description" : "<p>이 관리되지 않는 산업용 ETHERNET 스위치(852-111/000-001)에는 중소 규모의 네트워크를 쉽게 설정할 수 있는 5개의 ETHERNET 포트가 있습니다. DIN-Rail 어댑터와 결합된 슬림한 디자인은 제어 캐비닛 설치를 단순화하고 높은 진동 및 충격 저항성을 제공합니다.</p><p>또한 자동 전송률 탐지(autonegotiation) 및 송수신 라인의 자동 식별을 통해 간단한 플러그 앤 플레이 운용이 가능하여 시운전 중 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.</p><p> </p><p><b>특징:</b></p><ul><li>5 개의 ETHERNET 포트, 10/100/1000 Mbit / s, 자동 조정<br/></li><li>전면 패널 진단 LED<br/></li><li>Auto-MDI / MDI-X 기능 지원<br/></li><li>각 포트에 대한 전이중 / 반이중 전송 모드<br/></li><li>저장 후 전달 전환 방법<br/></li><li>통합 주소 조회 테이블, 최대 2000 개의 절대 MAC 주소 지원<br/></li><li>Overvoltage protection과전압 방지</li><li>전이중 모드에서 IEEE 802.3x 흐름 제어<br/></li><li>IEEE802.1p에 따른 PROFINET® 데이터 패킷(EtherType=0x8892)의 우선 순위 지정</li><li>DIN 35 레일 마운팅</li></ul>",
"mpn" : "852-1111/000-001",
"sku" : "852-1111/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9408757-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJeUwyZzFNUzh4TXpZeE5qazJNVGt4TWpnMk1pOHlNREJmT1RRd09EYzFOMTlFUlM1cWNHY3wxOTUxNzAzMDM0ZjA3NWFkOGEyODk1MjNjMDY0NDM3MWE2ZWI2N2MxY2FmN2NlZTYwMmEwYTZiNzVkNjBmODg3",
"gtin13" : "4066966254990",
"category" : "산업용 스위치",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9A%A9-%EC%8A%A4%EC%9C%84%EC%B9%98/industrial-eco-switch/p/852-1111_000-001"
}