[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Industrial-ECO-Switch; 5-port 1000Base-T; 2-Slot 1000BASE-SX/LX; Extended temperature range; 4 * Power over Ethernet",
"description" : "<p>852-1417 산업용 ECO 스위치는 5-포트 1000Base-T ETHERNET 스위치로,이 중 4 개 포트는 30W에서 PoE + (Power over Ethernet)를 지원합니다.<br/> 이 4 개의 PoE + 포트는 전원 공급에 동시에 사용할 수 있습니다.<br/> 통합 전압 변압기를 사용하면 제어 캐비닛에서 공통으로 사용되는 24VDC 전원 공급 장치에서 작동 할 수 있습니다.<br/></p>배선 작업을 줄이는 것 외에도 PoE 공급을위한 별도의 전원 공급 장치를 절약 할 수 있습니다.<br/><br/>스위치는 DIN 레일 장착을 통해 제어 캐비닛에 쉽게 구성하고 통합 할 수 있습니다.<br/> 특히 중소 네트워크에 적합합니다.<br/><br/><br/><p><b>특징:</b></p><ul><li>5 개의 ETHERNET 포트, 10/100/1000 Mbit / s, 자동 조정<br/></li><li>4 개의 PoE + 포트 (IEEE 802.3at)<br/></li><li>2 기가비트 / s SFP 슬롯<br/></li><li>전면 패널 진단 LED<br/></li><li>Auto-MDI / MDI-X 기능 지원<br/></li><li>각 포트에 대한 전이중 / 반이중 전송 모드<br/></li><li>저장 후 전달 전환 방법<br/></li><li>통합 주소 조회 테이블, 최대 8000 개의 절대 MAC 주소 지원<br/></li><li>Overvoltage protection과전압 방지</li><li>전이중 모드에서 IEEE 802.3x 흐름 제어<br/></li><li>IEEE802.1p에 따라 Profinet ETHERNET 데이터 패킷 (EtherType = 0x8892)의 우선 순위 지정<br/></li><li>DIN 35 레일 마운팅</li></ul>",
"mpn" : "852-1417",
"sku" : "852-1417",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002a0000447a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyaGhZeTh4TkRBd01EY3pPRFkyTkRRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNbUV3TURBd05EUTNZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVmYTY4MmI2NWJhNDIxOTZlOTI4ZGE4MWI0ODQ5YTE4N2MxNmI4YzNjZGU0YjI2MDQwYzlhOWQyMWI2ZGQ5MjA",
"gtin13" : "4055143727143",
"category" : "산업용 스위치",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9A%A9-%EC%8A%A4%EC%9C%84%EC%B9%98/industrial-eco-switch/p/852-1417"
}