{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Industrial Managed Switch; 8 Ports 1000Base-T; 4-Slot 1000BASE-SX/LX; black metallic",
"description" : "구성 가능한 852-1305 산업용 이더넷 스위치는 8개의 10/100/1000BASE-T 포트와 4개의 1000BASE-SX/LX SFP 슬롯을 갖추고 있습니다(옵션으로 SFP 모듈을 사용할 수 있음).<br/><p>견고한 하우징에 패키지 된이 스위치는 중복 전원 공급 장치와 릴레이 기반 기능 모니터링을 모두 제공합니다.<br/> 이러한 기능은 광범위한 ETHERNET 스위치 옵션과 함께 광범위한 응용 분야에 이상적입니다.<br/></p><p></p><p><b>특징:</b></p><ul><li>웹 기반 / SNMP 관리</li><li>리던던트 DC 전원공급장치</li><li>넓은 공급 전압 범위:12… 60VDC<br/></li><li>알람 기능을 활성화하는 DIP 스위치</li><li>IEEE 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3x, 802.3ad, 802.3ab, 802.1d, 802.1q, 802.1p, 802.1w, 802.1x 표준과 완벽 호환 </li><li>Xpress Ring (리던던트 링, 복구 < 50ms)<br/></li><li>비 차단, 저장 후 전달 스위칭, RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)<br/></li><li>모든 10/100/1000Base-T 포트에서 자동 협상<br/></li><li>모든 10/100/1000Base‐T 포트에서 Auto‐MDI / MDIX (크로스 오버)<br/></li><li>VLAN(802.1q) VID </li><li>멀티캐스트 필터링을 위한 IGMP 스누핑</li><li>포트 설정, 상태, 통계</li><li>포트 트렁킹(trunking)</li><li>SNMP v1/v2 및 RMON</li></ul>",
"mpn" : "852-1305",
"sku" : "852-1305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001b000392a3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZ3hNeTh4TkRBd01ESTFOelV6TVRrek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNV0l3TURBek9USmhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3NGIwODQwNWY1MWM1YTZlMmVmYTVlZDlmZTg4MDJhZGJiNTgyNzVhMzgyZjdhNzE4YmY1NWE3ODQ0MzlhNGM",
"gtin13" : "4055143327169",
"category" : "산업용 스위치",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9A%A9-%EC%8A%A4%EC%9C%84%EC%B9%98/industrial-managed-switch/p/852-1305"
}
[
{
"id": "details",
"label":"상세",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"다운로드",
"priority": 90
}
]