[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Industrial-Switch; 8-port 100Base-TX; 2 Slots 100Base-FX; black",
"description" : "이 관리되지 않는 산업용 ETHERNET 스위치(852-103)에는 중소 네트워크를 쉽게 설정할 수 있도록 8개의 고속 ETHERNET 포트와 2개의 SFP 슬롯(100BASE 모듈)이 있습니다. DIN-Rail 어댑터와 결합된 슬림한 디자인은 제어 캐비닛 설치를 단순화하고 높은 진동 및 충격 저항성을 제공합니다. 또한 자동 전송률 탐지(auto-negotiation) 및 송수신 회선의 자동 식별(Auto MDI-X)을 통해 간단한 플러그 앤 플레이 작동이 가능하여 시운전 중 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. <br/><br/>상태 LED, 리던던트 전원공급장치 및 알람 접점(DIP 스위치를 통해 구성 가능)은 스위치의 이중화 및 진단 기능을 증가시켜 작동 가동 시간을 높입니다.<br/><br/><p></p><p><b>특징:</b></p><ul><li>리던던트 DC 전원공급장치</li><li>넓은 공급 전압 범위 : 9… 48 V<br/></li><li>알람 기능을 활성화하는 DIP 스위치</li><li>IEEE802.3, 802.3u 표준을 완벽하게 준수<br/></li><li>비 차단, 저장 후 전달 전환<br/></li><li>모든 10/100Base-TX 포트에서 Autonegotiation</li><li>Auto-MDI/MDIX(crossover) -모든 10/100Base-TX 포트에서</li></ul>",
"mpn" : "852-103",
"sku" : "852-103",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000080000e104000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3daaTh4TXpjNU5qY3hPVFkxTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBd1pURXdOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBhNmFkNDdmMTEyNDkxMTYwMmEzMTdkYTZmODcyMTQ3ZjcxNGFkYTQ1ZWFiODliMDk3NzMxZjY0ZjBmNmM1ZGE",
"gtin13" : "4045454665951",
"category" : "산업용 스위치",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9A%A9-%EC%8A%A4%EC%9C%84%EC%B9%98/industrial-switch/p/852-103"
}