{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Lean Managed Switch; 16 Ports 1000Base-T",
"description" : "구성 가능한 852-1816 산업용 이더넷 스위치에는 16개의 10/100/1000BASE-T 포트가 장착되어 있습니다.<br/>견고한 하우징에 패키지된 이 스위치는 리던던트 전원공급장치와 릴레이 기반 기능 모니터링을 모두 제공합니다. 또한 이 장치는 네트워크 관리를 간소화합니다. 커미셔닝 및 진단은 직관적이며 광범위한 IT 지식 없이도 수행할 수 있습니다. 토폴로지 맵에는 스위치와 연결된 디바이스가 명확하게 표시됩니다. 진단 대시보드에 주요 진단 정보가 표시됩니다.<br/>다음 기능은 네트워크의 견고성, 가용성 및 보안을 향상시킵니다.<br/><br/><b>보안:</b><br/>IEEE802.1Q당 네트워크 세분화(최대 5 VLAN), IEEE802.1X당 네트워크 장치 인증, 액세스 제어 목록(최대 32개 항목)/서비스 제어를 사용한 방화벽 기능, 포트 보안<br/><b>가용성:</b><br/>메쉬 및 링 네트워크를 위한 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol), 스위치당 최대 2개의 링을 위한 ETHERNET 링 보호 스위칭(ERPS), 각 포트의 루프 감지 및 스톰 제어<br/><b>구성/진단/유지 관리:</b><br/>포트 미러링, Modbus® 레지스터, SNMP v3, SNMP 트랩 이벤트, 경보 임계값, 포트 통계, 백업 및 복원, 시스템 로그, syslog 서버, SSH/Telnet을 사용한 명령줄 인터페이스, 토폴로지 맵 및 대시보드",
"mpn" : "852-1816",
"sku" : "852-1816",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-3599137-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZ3paUzh4TkRBd01UWTJPVFF6T1RVeE9DOHlNREJmTXpVNU9URXpOMTlFUlM1cWNHY3xhNmE4ZjRlZDc1M2M4YmFhZWY4YzFjYzEwZjA0MGRjOTY2NGNjMmM4ZWJkZTg2MjA2ODIxYTBmNmVjNjMxN2I3",
"gtin13" : "4066966072969",
"category" : "산업용 스위치",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9A%A9-%EC%8A%A4%EC%9C%84%EC%B9%98/lean-managed-switch/p/852-1816"
}