[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation",
"description" : "<b>기능:</b><br/>IEC 61850 프로토콜에 따른 통신 파라미터는 <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> 소프트웨어에 통합된 구성기를 사용하여 설정할 수 있습니다. <br/><br/>예를 들어 컨피규레이터는 보호 장치에서 IEC 61850 객체 데이터를 읽도록 설정합니다. 타사 장치의 구성이 IEC-61850-SCL 교환 형식으로 사용 가능한 경우 구성자의 가져오기 기능을 사용하여 읽을 수 있습니다.<br/> 또는 구성자의 온라인 검색 기능을 사용하여 타사 장치에서 구성을 읽을 수도 있습니다.<br/><br/>이 라이센스를 통해 IEC 61850 프로토콜을 클라이언트에서 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 하나의 프로토콜을 다른 프로토콜로 변환하는 게이트웨이를 만들 수 있습니다. 예를 들어, IEC 61850을 통해 보호 장치를 읽고 IEC 60870-5-104를 통해 데이터를 네트워크 제어 시스템으로 전송할 수 있습니다.<br/><br/>IEC 61850 클라이언트는 각각 10개의 요청으로 최대 4개의 서버의 데이터를 처리합니다.<br/><br/><br/><b>제품 장점:</b><br/>컨트롤러를 텔레컨트롤 마스터(클라이언트)로 사용하여 IEC 61850 보호 장치(서버)에서 데이터를 읽고 컨트롤러에서 로컬로 처리합니다.<br/>이 클라이언트 기능을 사용하여 읽기 데이터를 더 높은 수준의 제어 시스템 또는 클라우드로 전달할 게이트웨이 응용 프로그램을 만듭니다. 이 경우 WAGO IEC 60870 Slave, DNP 3 Slave, 스파크 플러그 또는 WAGO Cloud와 같은 추가 소프트웨어 라이센스가 필요할 수 있습니다.<br/><br/><b>사용법:</b><br/><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>에 라이선스를 입력하고 장치에 할당한 다음 라이선스와 프로젝트를 컨트롤러에 로드합니다.<br/> 다른 단계는 필요하지 않습니다.<br/><br/><br/><b>기술 사양:</b><br/>제품 설명서 "텔레컨트롤 컨피규레이터 및 <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>를 사용하여 IEC 61850 프로토콜 계획"을 참조하십시오.",
"mpn" : "2759-2243/211-1000",
"sku" : "2759-2243/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-5279194-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE2fGltYWdlL2pwZWd8YURWbUwyZzBOaTh4TXpnd01UUXhOemt3TURBMk1pOHlNREJmTlRJM09URTVORjlFUlM1cWNHY3wwYzczMTdhYjQzYmIzOTU1NzZiNTFkN2QzNWE4NjFlZTliODc1NGYwYWFmNGRmMjkzOWY1NmM5MDkyZTgwYTJk",
"gtin13" : "4066966109658",
"category" : "소프트웨어",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4/runtime/p/2759-2243_211-1000"
}