[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation",
"description" : "<b>기능:</b><br/>DNP3 컨피규레이터는 <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> 소프트웨어의 일부입니다. 이 라이센스로 DBP3 프로토콜을 슬레이브에서 활성화할 수 있습니다. 컨피규레이터는 모든 WAGO 텔레컨트롤러의 특정 DNP3 기능을 완벽하게 지원합니다. <br/>컨피규레이터는 PLC 애플리케이션 또는 I/O 모듈에 대한 데이터 교환을 구성하는 동안 DNP3 개체를 설정합니다. 설정은 DNP3 XML 장치 프로필 형식으로 가져오고 내보낼 수 있습니다.<br/>WAGO의 텔레컨트롤러는 TCP, UDP 및 직렬 DNP3 슬레이브로 작동할 수 있습니다.<br/>원격 제어 변전소(슬레이브)의 주기적 시간 동기화는 DNP3 장치 프로필 1.7.2에 따라 마스터가 수행할 수 있습니다.<br/><br/>모니터링 방향에서 WAGO DNP3 슬레이브는 디지털, 아날로그 및 카운트 값을 마스터로 보낼 수 있습니다. 디지털 및 아날로그 값 모두 제어 방향으로 수신할 수 있습니다. 아날로그 값은 16비트, 32비트 또는 FLOAT 형식으로 처리할 수 있습니다. 카운트 값은 16비트 또는 32비트 형식으로 처리할 수 있습니다.<br/><br/><b>제품 장점:</b><br/><ul><li>TCP, UDP 또는 직렬을 통해 DNP3 제어 시스템(마스터)에서 원격 제어 변전소(슬레이브)로 PFC200 컨트롤러를 사용합니다.</li><li>예를 들면 Modbus® 필드 장치에서 DNP3 제어 시스템으로 데이터를 전송하기 위한 게이트웨이 애플리케이션을 생성합니다 </li></ul><br/><br/><b>사용법:</b><br/><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>에 라이센스를 입력하고 장치에 할당한 다음 라이선스와 프로젝트를 컨트롤러에 로드합니다.<br/><br/> 다른 단계는 필요하지 않습니다.<br/><br/><br/><b>기술 사양:</b><br/>www.wago.com에서 " <b><i>e!</i></b><i>RUNTIME</i> DNP3 슬레이브 장치 프로필" 문서를 참조하십시오.",
"mpn" : "2759-2290/211-1000",
"sku" : "2759-2290/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-3061722-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE0fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyaG1NQzh4TXpnd01UazBNRGszTlRZME5pOHlNREJmTXpBMk1UY3lNbDlFUlM1cWNHY3xkZGU5OTQ5YjkwZTI0MzFkMmIwNjIyYjhmMjkxYjQ0YjM0MjU0OWNjMDA5MWMzZDM1MGIzYWZmYjBiMWI5ZmFh",
"gtin13" : "4066966054262",
"category" : "소프트웨어",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4/runtime/p/2759-2290_211-1000"
}