[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation",
"description" : "<b>기능:</b><br/>IEC 60870 프로토콜에 따른 통신 파라미터는 <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> 소프트웨어에 통합된 컨피규레이터로 설정할 수 있습니다. <br/>컨피규레이터는 IEC 60870 개체를 설정하는 동시에 PLC 애플리케이션 또는 I/O 모듈에 대한 데이터 교환을 구성합니다. CSV 형식의 기능 가져오기 및 내보내기를 통해 구성된 데이터를 다른 엔지니어링 도구로 전송할 수 있습니다.<br/>이 라이센스를 사용하면 IEC 60870-5-101, -103 및 -104 프로토콜을 마스터에서 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 하나의 프로토콜을 다른 프로토콜로 변환하는 게이트웨이를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 IEC 60870-5-103을 통해 보호 장치를 읽고 IEC 60870-5-104를 통해 데이터를 네트워크 제어 시스템으로 전송할 수 있습니다.<br/><br/>IEC 60870-101/-104 정보 개체를 사용하여 단일, 이중 및 단계 메시지의 방향을 모니터링할 수 있습니다. 비트 패턴, 카운터 값은 물론 정규화, 스케일 및 부동 소수점 측정 값도 사용할 수 있습니다. 모든 정보 객체는 타임스탬프를 사용하거나 하지 않고 수신할 수 있습니다. 이는 제어 방향의 정보 객체에도 적용됩니다.<br/><br/>IEC 60870-5 마스터는 최대 16개의 IEC 60870-5 슬레이브 장치에 대한 연결을 지원할 수 있습니다.<br/><br/><b>제품 장점:</b><br/><ul><li>컨트롤러를 텔레컨트롤 마스터로 사용하여 IEC-60870-5-101/-104 현장 장치 또는 IEC-60870-5-103 보호 장치(슬레이브)에서 데이터를 읽고 컨트롤러에서 로컬로 처리합니다. </li><li>이 마스터 기능을 사용하여 읽기 데이터를 더 높은 수준의 제어 시스템 또는 클라우드로 전달할 게이트웨이 응용 프로그램을 만듭니다. 이 경우 WAGO IEC 60870 Slave, DNP 3 Slave, SparcPlug 또는 WAGO Cloud와 같은 추가 소프트웨어 라이센스가 필요할 수 있습니다.</li></ul><br/><br/><b>사용법:</b><br/><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>에 라이선스를 입력하고 장치에 할당한 다음 라이선스와 프로젝트를 컨트롤러에 로드합니다.<br/><br/> 다른 단계는 필요하지 않습니다.<br/><br/><br/><b>기술 사양:</b><br/>제품 설명서 "텔레컨트롤 컨피규레이터 및 <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>를 사용하여 IEC 60870 프로토콜 계획"의 "IEC 60870-5-101 및 -104에 따른 WAGO 프로토콜 라이브러리 기능"을 참조하십시오.",
"mpn" : "2759-293/211-1000",
"sku" : "2759-293/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-5279193-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU5fGltYWdlL2pwZWd8YURCbUwyZzRPUzh4TXpjNU9EUXpPRFF6TmpnNU5DOHlNREJmTlRJM09URTVNMTlFUlM1cWNHY3w3NWJiMDY5ZjgyYzQyZGRlNzBkOTIyMjlhYWMzYjQyYjdmYjEwMzQ4MzU5ZTM4MmFiNjQ0NjFiNTkyYWRhY2Fm",
"gtin13" : "4066966109634",
"category" : "소프트웨어",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4/runtime/p/2759-293_211-1000"
}