{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Isolation amplifier; Current and voltage input signal; Bipolar current and voltage output signal; Configuration via DIP switch; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm²",
"description" : "<b>간단한 설명:</b><br/><p>WAGO 신호 조절기는 표준 단극/양극 신호를 변환할 뿐만 아니라 표준 아날로그 신호를 증폭, 필터링 및 전기적으로 분리합니다. </p><p><b>특징:</b></p><ul><li>재설정 가능한 퓨즈를 통한 전류 입력의 과부하 보호</li><li>모든 456개 신호에 대해 교정된 측정 범위 전환</li><li>입력/출력 모두에서 단극/양극 표준 아날로그 신호</li><li>전환 가능한 제한 주파수</li><li>출력 최종 값에 대한 아날로그 신호 제한을 위한 clipping 기능</li><li>2.5kV 시험 전압을 사용하는 3방향 전기 절연</li></ul>",
"mpn" : "857-403",
"sku" : "857-403",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2786517-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODkwfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyaGxaaTh4TkRBd01UWTROell5TlRjMU9DOHlNREJmTWpjNE5qVXhOMTlFUlM1cWNHY3w0ZTcwNGU3MzZiY2ZjMzI4YTU2YThhNzNjZmNiYmU4OTA0M2I0MmExYWU4ZjEzNjFiOTlhNzAyYWUyNDk1YzEx",
"gtin13" : "4066966111668",
"category" : "신호 처리기 및 절연 증폭기",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%8B%A0%ED%98%B8-%EC%B2%98%EB%A6%AC%EA%B8%B0-%EB%B0%8F-%EC%A0%88%EC%97%B0-%EC%A6%9D%ED%8F%AD%EA%B8%B0/isolation-amplifier/p/857-403"
}
Isolation amplifier; Current and voltage input signal; Bipolar current and voltage output signal; Configuration via DIP switch; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm²