{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Temperature signal conditioner for Ni sensors; Current and voltage output signal; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; light gray",
"description" : "<p><b>간단한 설명:</b></p><p>Ni 온도 신호 조절기(Ni = 니켈)는 모든 표준 특성을 갖춘 Ni 센서의 신호를 기록하고 온도 신호를 출력에서 표준 아날로그 신호로 변환합니다.</p><p><b>특징:</b></p><ul><li>Ni100, Ni120, Ni200, Ni500 및 Ni1000 센서용</li><li>보정된 측정 범위 스위칭</li><li>출력 최종 값에 대한 아날로그 신호 제한을 위한 clipping 기능</li><li>EN 61140에 따라 2.5 kV 시험 전압을 사용하는 안전한 3-방향 절연</li></ul>",
"mpn" : "857-818",
"sku" : "857-818",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000011000089da000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjg5fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGlNQzh4TkRRNE1EUTBNVGcyT0RNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd09EbGtZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzNWYxNDI0MDE5YzZmOWY3ZGExNmI3ZjM0YTRjM2JkYjFmZjk5MTQ4Njg3YzMwNzk2NDViOTNlOWJkODkxMDk",
"gtin13" : "4050821099789",
"category" : "신호 처리기 및 절연 증폭기",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%8B%A0%ED%98%B8-%EC%B2%98%EB%A6%AC%EA%B8%B0-%EB%B0%8F-%EC%A0%88%EC%97%B0-%EC%A6%9D%ED%8F%AD%EA%B8%B0/temperature-signal-conditioner-for-ni-sensors/p/857-818"
}
Temperature signal conditioner for Ni sensors; Current and voltage output signal; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; light gray