{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Temperature signal conditioner for RTD sensors; Current and voltage output signal; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; light gray",
"description" : "<p><b>간단한 설명:</b></p><p>온도 변환기는 Pt100, Pt200, Pt500 및 Pt1000 센서 및 최대 4.5kOhm의 저항을 기록하여, 출력부 쪽에서 온도 신호를 표준 아날로그 신호로 변환합니다.</p><p><b>특징:</b></p><ul><li>PC 구성 인터페이스</li><li>Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 센서용 및 최대 4.5kOhm의 저항기용</li><li>2-, 3-, 4- 와이어 결선 기술</li><li>교정된 측정 범위 전환 감지</li><li>와이어 고장/단락 감지 센서</li><li>측정 범위 언더플로/오버플로</li><li>출력 최종 값에 대한 아날로그 신호 제한을 위한 clipping 기능 </li><li>EN 61140에 따라 2.5 kV 시험 전압을 사용하는 안전한 3-방향 절연</li></ul>",
"mpn" : "857-801",
"sku" : "857-801",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200000232000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZzBOQzh4TkRRNE1EUXlORFUyTmpneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBd01ESXpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcxMmIzMWY3Y2Q5ODVkZDhjODYwMjc2YjVmZTUwMDk2ZjM0ZmQwNDQ0YmU4NGYzMjljOGQwZGY4ZDVmYmY1MTM",
"gtin13" : "4045454502713",
"category" : "신호 처리기 및 절연 증폭기",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%8B%A0%ED%98%B8-%EC%B2%98%EB%A6%AC%EA%B8%B0-%EB%B0%8F-%EC%A0%88%EC%97%B0-%EC%A6%9D%ED%8F%AD%EA%B8%B0/temperature-signal-conditioner-for-rtd-sensors/p/857-801"
}
Temperature signal conditioner for RTD sensors; Current and voltage output signal; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; light gray