향상된 품질와 안전성을 위한 실험실 테스트
![](/medias/200-MM-4737-laborpruefung-2015-08-19-Labor09267-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE0fGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZzROQzh4TkRFM01UYzNNakV5TlRJeE5DOHlNREJmVFUwdE5EY3pOMTlzWVdKdmNuQnlkV1ZtZFc1blh6SXdNVFZmTURoZk1UbGZUR0ZpYjNJd09USTJOMTh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw0YzQ0YTVjN2M2NTYxYWRjODVkMGIyOWU0YTc3ODBjM2I2MWI2MzUzNzM2YWJmN2RmNzM3NDI0MTkzZWM1Zjdh)
전세계 어느 곳에서든 단자대를 안정적으로 사용하려면 반드시 일정한 기준 및 테스트 인증을 받아야 합니다.
이 요건은 모든 제조사에 적용됩니다. 또한 WAGO는 자체 테스트를 실시하여 기준을 높이고 보다 안정적인 제품을 제공합니다. 제품은 다양한 기계적, 전기적 및 기후 테스트 프로세스를 거치며 이로부터 몇 가지 예시를 제시합니다.
더욱 강화된 안전성을 위해:
- 풀 아웃 테스트
- 진동 테스트
- 충격 테스트
- 벤딩 장력 하의 전압 강하 테스트