제품 번호 789-129 PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 3-pole; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray PCB dimensions, vertical mounting: (PCB thickness max. 1.5 mm) in level 1; (PCB thickness max. 1 mm) in level 2 and 3 제품 번호 789-129 PCB terminal block 포장 단위 : 100 (1) 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정 제품 번호 789-129 PCB terminal block 포장 단위 : 100 (1) 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정