![MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg](/medias/MM-400936-new-website-page-open-for-the-industrial-iot-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTAxMzM4fGltYWdlL2pwZWd8YURJeEwyZ3dOaTh4TXpjek16VXlOVEkxT0RJM01DOU5UUzAwTURBNU16WmZibVYzTFhkbFluTnBkR1V0Y0dGblpWOXZjR1Z1WDJadmNpMTBhR1V0YVc1a2RYTjBjbWxoYkMxcGIzUmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8ZjdlMzA2MTExNjQxZmFmYzkyNjg0NzU4MmMxYWQxNTUxMWFhYWRkYjIxNTA3NDc5ODMwMWFhMGNmZGUwNWI4OA)
![MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg](/medias/MM-400936-new-website-page-open-for-the-industrial-iot-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTAxMzM4fGltYWdlL2pwZWd8YURJeEwyZ3dOaTh4TXpjek16VXlOVEkxT0RJM01DOU5UUzAwTURBNU16WmZibVYzTFhkbFluTnBkR1V0Y0dGblpWOXZjR1Z1WDJadmNpMTBhR1V0YVc1a2RYTjBjbWxoYkMxcGIzUmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8ZjdlMzA2MTExNjQxZmFmYzkyNjg0NzU4MmMxYWQxNTUxMWFhYWRkYjIxNTA3NDc5ODMwMWFhMGNmZGUwNWI4OA)
Open Automation with WAGO
산업용 IoT(IIoT) 세계로 간편한 연결
성공적인 디지털화와 자동화의 기반은 모든 데이터가 IT에 통합되는 종합적인 네트워크 인프라가 구축됨을 의미합니다. 데이터를 디지털화된 네트워크 프로세스로 성공적으로 변환하기 위해 WAGO는 새로운 기술과 기존의 기술을 쉽고 간편하게 연결할 수 있는 개방형 자동화 플랫폼을 개발했습니다.
"open to the Industrial IoT"이라는 모토에 따라 WAGO 구성 요소의 연결 옵션은 필드 레벨에서 벗어나 IT 인프라 연결을 위한 브릿지를 구축합니다. 이로써 필드 레벨에서 클라우드로의 원활하고 지속적인 통신이 가능합니다.
WAGO 클라우드를 사용하여 각기 다른 기계와 시스템의 데이터를 중앙으로 집중형 수집 및 분석하는 것이 가능합니다. 또한 데이터와 어플리케이션을 포함하는 모든 WAGO 컨트롤러를 관리하고 모니터할 수 있습니다. 간단하고 사용자 친화적인 기능이 장착된 WAGO 클라우드는 숙련된 IT 경험이 없는 사람들도 쉽게 사용할 수 있도록 개발되었습니다.
모든 것이 데이터와 관련이 있습니다. 과거에 필드의(현장에서의) 기술 데이터는 단순히 제어 레벨로 보낼 수 있었습니다만, 더 이상 그렇지 않습니다. 현대적인 IT 기술 덕분에 가장 중요한 생산 정보는 더 이상 전통적인 자동화 피라미드에 제한되지 않으며, 시간과 장소에 구애받지 않고 이용할 수 있습니다. 그러나 이것이 작동하려면 기술 조건이 맞아야 합니다. WAGO PFC 컨트롤러와 터치 패널 600은 클라우드 연결이 가능하여 WAGO 클라우드 – 또는 다른 MQTT 통신 데이터를 안전하게 전송할 수 있습니다.
WAGO IoT Box
WAGO는 IoT Box를 통해 구체적이고 사용하기 쉽고 실용적인 솔루션을 제공하는 첫걸음을 내디뎠습니다. WAGO IoT box는 보편적이며 기계, 장치 연결은 물론 자산 관리에 이상적입니다. 견고한 하우징에 완전히 사전 조립되어 있으며 WAGO의 미래형 자동화 기술을 갖추고 있습니다.