{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/무선-이더넷-게이트웨이" }, "headline": "무선 이더넷 게이트웨이", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Wireless-Ethernet-Adapter-758-918-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhOQzlvTVdFdk9URXhNell5TnpZMU5qSXlNaTVxY0djfGQwZTUyNWQyM2Q4YzI4YTA2NWE2YjEwZWQ0Mzc0MDNmOGRlZDVkMWI3ZGJlM2Y2ZDM0ZmRmYjQyZDZlYTBlNzE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-03_11-09/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 03 22:43:55 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:23:01 CET 2024" }

뉴스 2020년 9월 3일
블루투스®가 있는 신형 무선 이더넷 게이트웨이

무선 데이터 송신은 점점 더 인기가 높아지고 있습니다. 이 기술의 핵심 장점은 네트워크 설치를 신속하게 하는 동시에, 많은 경우 케이블 부설을 생략할 수 있다는 점입니다.

WAGO의 새로운 758-918 무선 이더넷 게이트웨이는 기계장비류 어플리케이션에서의 무선 데이터 송신에 이상적입니다. 이 견고한 장치에는 내부 방향 안테나가 있어 IP65 등급의 보호 수준을 제공하고 현장에서, 예를 들면 기계에 직접 설치할 수 있습니다. 옵션인 외부 안테나가 있는 버전은 제어함 또는 수신 상태가 불량한 곳에서 사용하기에 이상적입니다.

한 눈에 보기:

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h 및 Bluetooth® 4.0

  • 산업 어플리케이션을 위한 IP 보호 등급

  • 최대 7명의 클라이언트와 네트워킹

  • 외부 안테나는 옵션으로 사용가능

모든 WLAN 표준 및 Bluetooth®

WAGO의 758-918 무선 이더넷 게이트웨이는 현재 사용되고 있는 모든 무선 LAN 표준(WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h)을 지원하므로, 사실상 거의 모든 Wi-Fi 구독자의 통합이 가능합니다. 또한 이 게이트웨이는 Bluetooth® 4.0을 사용하는 통신 기능을 제공합니다. 통합 액세스 포인트 기능으로, WLAN이나 Bluetooth® 네트워크는 최대 7명의 구독자를 수용하도록 설정할 수 있습니다. 게이트웨이는 장치의 버튼 또는 웹 서버를 사용하여 쉽게 설정할 수 있습니다.

관심을 가질만한 항목

관련 주제 및 제품

효율적이고 경제적인 컨트롤러

크고 작은 제어 작업은 무엇보다도 비용 효율적이어야합니다. 스냅 온 방식의 커뮤니케이션 모델(현재

buehne_controller_2000x1500.jpg

I/O 시스템

buehne_io-system_2000x1500.jpg