극도로 혹독한 조건에서도 신호 획득
몰드 케이블/이 있는 WAGO 센서/액추에이터 박스(수심 1m에서 72시간 작동)는 디자인이 대단히 견고하며 IP67 및 IP68 보호 표준을 모두 충족합니다. 이러한 디자인은 혹독한 환경(온도, 충격, 진동)에서 제어함 없이 신호를 수신해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 낮은 신호 카운트 또는 단순한 신호 조건(디지털 신호 수집/출력만 있는 경우)에서 IP67 I/O 시스템 사용이 비용효율적이지 않은 경우에도 뛰어난 대안이 됩니다.