[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "capacitive buffer module; 24 VDC input voltage; 24 VDC output voltage; 10 A output current; 0.06 … 7.2 s buffer time; communication capability; 2,50 mm²",
"description" : "<p><b>특징:</b></p><ul><li>용량성 버퍼 모듈은 짧은 시간 동안의 전압 강하 또는 부하 변동치를 브릿지함</li><li>무정전 전원 공급 장치에 적합 </li><li>입력과 출력 사이의 내부 다이오드는 분리된 출력으로 작동할 수 있습니다.</li><li>버퍼 모듈은 완충 시간 또는 부하 전류를 늘리기 위해 쉽게 병렬 연결할 수 있다.</li><li>충전 상태 모니터링을 위한 무전위 접점 </li></ul>",
"mpn" : "787-880",
"sku" : "787-880",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00016135000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY0fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3dOeTh4TkRBd01ESTVOREUyTmpVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5qRXpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjNTAxNzAyMjUxZjBlN2IxMTg5ZjNjZmQyMWI2NDAyOWE5OTI4YTQxZGFlMmI1ODIzNWU5ZmM1ZTJkYWI5ZTU",
"gtin13" : "4045454909833",
"category" : "전원 공급 장치 모듈",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%A0%84%EC%9B%90-%EA%B3%B5%EA%B8%89-%EC%9E%A5%EC%B9%98-%EB%AA%A8%EB%93%88/capacitive-buffer-module/p/787-880"
}