{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Power supply; Eco; 3-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; DC OK contact",
"description" : "<b>특징: </b><br/><ul><li>표준 애플리케이션을 위한 경제적인 전원 공급 장치</li><li>가로로 마운트할 경우 자연대류냉각</li><li>제어 캐비닛에서 사용하도록 캡슐화됨</li><li>푸쉬-인 연결 기술이 적용된 레버 작동식 단자대를 통한 빠르고 도구가 필요 없는 결선</li><li>DC OK 신호 출력</li><li> 병렬 작동</li><li>EN 60950-1/UL 60950-1에 따른 전기적으로 절연된 출력 전압(SELV); EN 60204-1에 따른 PELV</li></ul>",
"mpn" : "787-2744",
"sku" : "787-2744",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000260000d3c7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcwfGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzBOUzh4TXprNU9UZ3hOamd3TWpNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNall3TURBd1pETmpOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhkYTUxZWZmM2YxODBlMmQ3YjYwZTliZmUyYzcyMzFmY2JhNjEwMDdjYjhmZDg0OWVlNTBjZGRkNTQ5MjQwZmQ",
"gtin13" : "4055143588980",
"category" : "전원 공급 장치 모듈",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%A0%84%EC%9B%90-%EA%B3%B5%EA%B8%89-%EC%9E%A5%EC%B9%98-%EB%AA%A8%EB%93%88/power-supply/p/787-2744"
}