[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Switched-mode power supply; for DALI module (753-647); 1-phase; 18 VDC output voltage; 1.1 A output current; 2,50 mm²",
"description" : "WAGO의 787-1007 스위치 모드 전원 공급 장치는 753-647 DALI 멀티 마스터 모듈을 공급하도록 특별히 설계되었습니다. 이 장치는 입력 전압 범위가 85 ~ 264VAC(120 ~ 300VDC)인 54mm 폭의 DIN 레일 장착 인클로저를 갖추고 있습니다. 전원 공급 장치는 최대 5개의 병렬 모듈에 전원을 공급하기에 충분한 18VDC의 출력 전압과 1100mA의 최대 출력 전류를 제공합니다. DALI 라인 당 최대 전류는 각 DALI 멀티마스터 모듈 당 200mA로 제한되어 있습니다.<br/><ul><li>최대 5개의 753-647 DALI 멀티 마스터 모듈에 전원을 공급함*</li><li>보호 등급 II 장비에 적합</li><li>수평으로 장착되었을 때 자연 대류 냉각</li><li>분배 보드 및 상자에 이상적인 계단형 프로파일</li></ul>",
"mpn" : "787-1007",
"sku" : "787-1007",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000080003c043000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyaGlZUzh4TXpjNU9EYzFOVEEwTVRNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBell6QTBNekF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUxMWIzYTAxOGRhMWYwYzQ5Y2JjY2E5NTJmYzc1ZjEzYWZkZjJmN2JlYjQyNjFlMDI4YmVmOWI0NmJhNzNmMTg",
"gtin13" : "4050821430575",
"category" : "전원 공급 장치 모듈",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%A0%84%EC%9B%90-%EA%B3%B5%EA%B8%89-%EC%9E%A5%EC%B9%98-%EB%AA%A8%EB%93%88/switched-mode-power-supply/p/787-1007"
}