[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Switched-mode power supply; Compact; 1-phase; 24 VDC output voltage; 4 A output current",
"description" : "<p><b>특징:</b></p><ul><li>스위치 모드 전원공급장치</li><li>수평으로 장착되었을 때 자연 대류 냉각</li><li>분배 보드 및 상자에 이상적인 계단형 프로파일</li><li>정상 전류 보다 낮은 전류로 사용할 경우 천장에 설치 가능</li><li>병렬 및 직렬 작동 모두에 적합</li><li>EN 61010-2-201/UL 60950-1 에 따른 전기적으로 절연된 출력 전압(SELV), EN 60204 에 따른PELV</li></ul>",
"mpn" : "787-1022",
"sku" : "787-1022",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000361ec000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODAwfGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyaGpZUzh4TXprNU9Ua3dPVEEwTkRJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek5qRmxZekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4ODdhZjUwNjFlZGIyYTQ5ZjhmNDNhZjA1NjhjYWZlMTVmZWEyNzg3M2NmMTRlMmUwOGRkYWNiMWE4MzlmYzA",
"gtin13" : "4050821297581",
"category" : "전원 공급 장치 모듈",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%A0%84%EC%9B%90-%EA%B3%B5%EA%B8%89-%EC%9E%A5%EC%B9%98-%EB%AA%A8%EB%93%88/switched-mode-power-supply/p/787-1022"
}