{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Switched-mode power supply; Classic; 3-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; TopBoost; DC OK contact",
"description" : "<p><b>특징:</b></p><ul><li>회로 차단기를 통해 2차측 보호를 가능하게 하는 TopBoost가 있는 스위치 모드 전원 공급 장치</li><li>수평으로 장착되었을 때 자연 대류 냉각</li><li>제어 캐비닛에서 사용하도록 캡슐화됨</li><li>DC OK 접점</li><li>병렬 및 직렬 작동 모두에 적합 </li><li>UL 60950-1에 따른 전기적으로 절연된 출력 전압(SELV); EN 60204 에 따른 PELV</li></ul>",
"mpn" : "787-1644",
"sku" : "787-1644",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001e000228eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdJekwyZ3hZaTh4TkRBd01ESXlPRGt5TlRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNV1V3TURBeU1qaGxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YjczZTdkMTU5OGU0OThjNzRiODNjMDIwN2YwNjcwNWVlYzU4NTNjMDgyZmRjOTMwMjU4MGRlOTVlODk0M2U",
"gtin13" : "4055143259187",
"category" : "전원 공급 장치 모듈",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%A0%84%EC%9B%90-%EA%B3%B5%EA%B8%89-%EC%9E%A5%EC%B9%98-%EB%AA%A8%EB%93%88/switched-mode-power-supply/p/787-1644"
}