{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Switched-mode power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; DC-OK LED",
"description" : "<b>특징: </b><br/><ul><li>스위치 모드 전원공급장치</li><li>가로로 마운트할 경우 자연대류냉각</li><li>제어 캐비닛에서 사용하도록 캡슐화됨</li><li>병렬 및 직렬 작동 모두에 적합</li><li>EN 60335-1 및 UL 60950-1에 따른 전기적으로 절연된 출력 전압(SELV); EN 60204에 따른 PELV</li><li>다양한 위치에 장착 가능한 DIN-35 레일</li><li>케이블 그립을 통해 마운팅 플레이트에 직접 설치 </li></ul>",
"mpn" : "787-1732",
"sku" : "787-1732",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000020000326b3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTAyfGltYWdlL2pwZWd8YURKakwyZzVNUzh4TkRReU1ETTBPRGM1TmprMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNakF3TURBek1qWmlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1ZTM0ZGYzNzkxOTcwMDNhZjA4MzdhY2QxNGJmN2JlNTU2MjlkZjI4ZTYzZmJkZTA2NmRjZmUwZWM5MThlNmY",
"gtin13" : "4055143375221",
"category" : "전원 공급 장치 모듈",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%A0%84%EC%9B%90-%EA%B3%B5%EA%B8%89-%EC%9E%A5%EC%B9%98-%EB%AA%A8%EB%93%88/switched-mode-power-supply/p/787-1732"
}
[
{
"id": "details",
"label":"상세",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"다운로드",
"priority": 90
}
]