뉴스 2020년 9월 3일
경제적 전원공급장치: EPSITRON® ECO Power

EPSITRON® ECO 전원공급장치(787-2742 및 787-2744): WAGO는 표준 24 VDC 어플리케이션을 위해 경제적인 DIN 레일 취부 전원공급장치 시리즈를 제공합니다.

제품 개요

Push-in 및 레버 구동식 결선기술을 갖춘 EPSITRON®ECO Power 모델은 빠르고 유지보수와 공구가 필요없는 결선 뿐 아니라 큰 단면의 도체 - 페룰이 있는 도체 포함 - 역시 결선할 수 있습니다. 또한 ECO Power 전원공급장치는 400-480VAC의 3상 입력 범위를 가지고 20A(787-2742) 및 40A(787-2744)에서 24VDC를 공급하며 조절가능한 출력 전압은 최대 28VDC입니다. 출력 모니터링을 위해 DC OK 접점도 사용할 수 있습니다.