미니어처 스위칭 릴레이가 있는 릴레이 소켓(788 시리즈)
WAGO의 788 시리즈 릴레이 소켓은 산업 및 공정 자동화 양 분야에서의 스위칭 애플리케이션에 모두 이상적입니다. 이들 모듈은 두 개의 채널과 함께 사용하거나 최대 16A의 더 높은 부하(예: 램프 부하)를 안정적으로 스위칭하는데 사용할 수 있습니다.
장점:
- 고장이 있을 겨우 쉽고 빠르게 기본 릴레이 교체
- 컴팩트 하우징: 너비가 15mm(0.590인치)에 불과
- 제어 쪽과 부하 쪽 모두에서 커머닝 가능
- Push-in CAGE CLAMP®로 공구가 필요없는 연결
![relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaissockel-serie-788-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI2fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZ3lZaTh4TkRJMk5UTTVOREUyTnpnek9DOHlNREJmY21Wc1lXbHpjMjlqYTJWc1gzTmxjbWxsTFRjNE9GOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfDAxZjM1ODljNzAxZjJjZGQ1N2U0NTcxODMzOTZkZGU5OTUxMThiYzg3NjMyYTM1ZDM2MDdmOThjMzNmZGM1YTM)
미니어처 스위칭 릴레이와 옵토커플러 모듈이 있는 릴레이 모듈(859 시리즈)
미니어처 스위칭 릴레이와 옵토커플러 모듈이 있는 WAGO의 859 시리즈 릴레이 모듈은 어떠한 산업용 인터페이스 애플리케이션에 사용하기에도 이상적인 제품입니다. 슬림한 디자인은 귀중한 제어함 공간을 절약합니다. 제어부와 부하측에서의 간단한 공통화는 전류 입력 및 출력 전위를 통한 루핑(looping)을 일원화합니다.
장점:
- AC 및 DC 애플리케이션을 위한 유연한 릴레이 모듈
- 공간을 절약하는 슬림한 6 mm(0.236 인치) 하우징
- 단자대에서의 최적화된 사용을 위한 높이가 낮은 디자인
- 전면 측 점퍼는 연결을 일원화함
- 신호 표시용 유닛 상단 LED
- 성능을 입증받은 CAGE CLAMP® 연결 기술
![relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaismodul-serie-859-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyaGhOQzh4TkRJMk5UTTVNVFUwTmpNNU9DOHlNREJmY21Wc1lXbHpiVzlrZFd4ZmMyVnlhV1V0T0RVNVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZTE0N2JkYTEwODVhMWViMTA1MjMzMzZjOTAxOWNmMWU3MzM3NGNhODk5ZTIxNmYxY2UyNjJhZmU0NTI5YjljMw)
![relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg](/medias/200-relais-ssr-serie-204200402-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzFNQzh4TkRFM016VTVOalU0TVRreE9DOHlNREJmY21Wc1lXbHpMWE56Y2kxelpYSnBaUzB5TURReU1EQTBNREpmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fDZiZWJhNjY3ZGJjYWQ0OTU0NWE5Mjg1Mjg0MTZjNWZmZmJlNWFkMTZiZGZmNjAxMzRlM2Y0ODY1MmFiMDA2Yjg)
미니어처 스위칭 릴레이가 있는 DIN 레일 취부 캐리어(287/288 시리즈)
미니어처 스위칭 릴레이가 있는 완전하게 와이어링된 DIN 레일 마운트 캐리어로 액추에이터 및 기타 결합 요소를 현장에서 직접 스위칭할 수 있습니다. 또한 빠르고 쉬운 주변 신호 연결이 가능합니다.
장점:
- 더 빠르고 쉬운 주변 신호 연결
- 빠르고 간단하게 교체 가능한 플러그형 릴레이
- 0.08에서 2.5 mm2 (28–14 AWG)의 도체를 쉽게 연결
![p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-p-0288-0413-001-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lZaTh4TkRFMk9UYzVPVFkxTlRRMU5DOHlNREJmY0Y4d01qZzRYekEwTVROZk1EQXhYM2g0WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3xmZWZmMDAyZjZhMDM1ZDQzODE3MjBjMGNiMWMwZjA4ODY3ZTczNWZjNDZiMjlmOWZlNDAzNTNhODY0Nzg4Y2Fj)
DIN 레일 마운트 인클로저 안의 릴레이 모듈
(789 시리즈)
WAGO 789 시리즈 릴레이 모듈은 건물 설비 내 기본적인 조명 제어부터 산업용 제어함 설비에 르기까지 광범위한 애플리케이션에 사용될 수 있습니다. 폭이 17.5mm(0.689 인치)에 불과한 컴팩트 DIN 레일 마운트 인클로저는 분배 보드와 미터 캐비닛에 사용하기 이상적입니다.
장점:
- 최대 2개의 브레이크 접점과 메이크 접점 또는 4개의 메이크 접점
- 수동 조작
- 푸쉬 인 점퍼를 통해 각 레벨마다 공통화
- 명확하게 식별된 연결점
- 스위칭 상태를 확인할 수 있는 LED 표시기
![relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZzVOeTh4TkRJMk5UTTRNekF5TmpjeE9DOHlNREJmY21Wc1lXbHpiVzlrZFd4bExXbHRMWEpsYVdobGJtVnBibUpoZFdkbGFHRmxkWE5sWHpJd01EQjRNakF3TUhCNExtcHdad3wzYzQ5OGM0ZDJkNTZlODMwZWYzOGY3Y2RkZTkzMTViYmRmMzhmYmI3ZjE5NDQyYzM4NzgxM2YxNzA3NTk1NDQw)
미니어처 스위칭 릴레이 또는 solid state 릴레이가 있는 소켓
(857 시리즈)
미니어처 스위칭 릴레이 또는 solid-state 릴레이가 있는 WAGO의 소켓은 하우징과 전자부품이 완벽하게 결합된 좋은 예입니다.
장점:
- DC 및 AC 애플리케이션을 위한 플러그형 MSR 및 SSR
- 동일한 프로필로 하나의 인라인, 푸쉬 인 점퍼 사용 가능
- 릴레이 고장 시 빠르고 쉽게 교체
- Push-in CAGE CLAMP®로 공구가 필요없는 연결
- 방폭 인증(Zone 2)
![stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg](/medias/200-stecksockel-serie-857-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1fGltYWdlL2pwZWd8YURZekwyZ3hZeTh4TkRJMk5UUXdNRGN5TVRRek9DOHlNREJmYzNSbFkydHpiMk5yWld4ZmMyVnlhV1V0T0RVM1h6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZjY0YWQ2ZjU2YzBmODk0YWRmYmRhZTJkZTQ5OWZjYjRkZjM1ODU5NThkZWY2MTQ5MjMxOTliNTdhM2JmNjYyNA)
산업용 릴레이가 있는 소켓(858 시리즈)
WAGO DIN-35 레일 취부 858 시리즈 릴레이 소켓은 표준 핀 간격을 가진 기존의 산업용 릴레이를 위해 설계되었습니다. 이들 소켓에는 두 개 또는 네 개의 변환접점이 있는 릴레이가 있습니다. 따라서 유지보수 작업 중 도체를 분리하지 않고도 신속하게 릴레이를 교체할 수 있습니다.
장점:
- 0.5 mm2 (20 AWG)크기 부터의 단선 및 페룰 처리된 전선 푸쉬 인 결선
- Push-In CAGE CLAMP® 연결 기술이 구현된 이중 도체 입구
- 고장 또는 커미셔닝 중 수동 조작
- 육안 업데이트 유지를 위한 릴레이 상태 표시기
- 드라이 스위칭 회로를 위한 도금 접접이 있는 릴레이
![stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg](/medias/200-stecksockel-serie-858-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYzfGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyaG1ZeTh4TkRJMk5UTTVNakl3TVRjMU9DOHlNREJmYzNSbFkydHpiMk5yWld4ZmMyVnlhV1V0T0RVNFh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8NWU3NzVmMGIxNDk0YTdmOWJlMWMzZTUyYTQxOTZlZjAxMWZhNWM0OTExZDI2NzMxNmNlOGFlOTRiOGIzNTM4Nw)