시그널 변환기
격리, 증폭, 필터링 및 변환: WAGO의 신호 컨디셔너는 전 세계 애플리케이션에 대한 광범위한 승인 덕분에 다양한 애플리케이션 영역에서 많은 기능을 처리하며 안전하고 오류 없는 신호 전송을 제공합니다. 제품은 사용성과 절대적인 안정성에 초점을 맞춥니다.
신호 조절기는 서로 다른 설치 폭에서 동일한 프로파일로 설계되었습니다. 이는 공급 전압을 쉽게 커머닝할 수 있게 하여 개별 부품별로 시간이 소요되는 배선 작업을 할 필요가 없습니다.
제품 특장점:
- 측정 범위 간에 일정한 정밀도를 보장하기 위해 교정된 스위칭
- 입/출력 반응 시뮬레이션(2857 시리즈)
- 극한 환경 조건에서 사용가능:−40 … +70°C
- DIN EN 61010-1에 따른 안전 절연
- 소프트웨어, 앱, 디스플레이, DIP 또는 푸쉬/슬라이드 스위치를 사용하는 직관적인 구성