[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller BACnet/IP; ECO",
"description" : "750‐831 BACnet / IP 컨트롤러는 WAGO I/O 시스템을 BACnet 프로토콜에 연결합니다. DIN EN ISO 16484‐5에 따라 B‐BC BACnet 장치 프로필을 지원합니다.<br/> BACnet / IP를 통해 다른 BACnet 장치와 통신합니다.<br/><br/><p>컨트롤러는 다음과 같은 세 가지 기능을 제공합니다:</p><ul><li>1. 네이티브 서버 : 각 채널에 대해 컨트롤러에 연결된 디지털 및 아날로그 I/O 모듈에 대해 적절한 BACnet 개체가 자동으로 생성됩니다.<br/></li><li>2. 애플리케이션 서버 : 기타 지원되는 BACnet 개체는 IEC 61131-3 프로그래밍 환경을 통해 생성 할 수 있으며 BACnet 네트워크에서 사용할 수 있습니다.<br/></li><li>3. 애플리케이션 클라이언트 : 클라이언트 기능을 사용하여 다른 BACnet 장치에서 개체 및 해당 속성에 액세스 할 수 있습니다.<br/></li></ul><br/><p>2 개의 ETHERNET 인터페이스와 통합 스위치를 사용하면 필드 버스를 라인 토폴로지로 연결할 수 있으므로 스위치 또는 허브와 같은 추가 네트워크 장치가 필요하지 않습니다.<br/> 두 인터페이스 모두 자동 조정 및 Auto-MDI (X)를 지원합니다.<br/></p><p>DIP 스위치는 IP 주소의 마지막 바이트를 설정하며 IP 주소 할당을 위해 사용할 수 있습니다.</p><p>통합 웹 서버는 컨트롤러의 상태 정보를 표시하면서 사용자에게 설정 옵션을 제공합니다.<br/></p><p>IEC 61131-3 프로그래밍 가능 컨트롤러는 멀티 태스킹이 가능하며 커패시터 지원 RTC가 있습니다.<br/> </p><p>데이터 메모리 용량은 1MB입니다.</p><p>750-831 컨트롤러에는 탈착식 메모리 카드 슬롯이 장착되어 있습니다.<br/> 메모리 카드는 한 컨트롤러에서 다른 컨트롤러로 장치 파라메터 또는 파일 (예 : 부팅 파일)을 전송하는 데 사용할 수 있습니다.<br/> 메모리 카드는 FTP를 통해 접근되며 추가 드라이브로 사용됩니다.</p><p>750-831 / 000-002 컨트롤러는 최대 256 개의 BACnet 개체를 지원합니다.<br/></p>BACnet 네트워크의 시작 및 구성은 WAGO BACnet Configurator의 Windows 소프트웨어를 사용하여 수행됩니다.<br/>",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/controller-bacnet-ip/p/750-831_000-002"
}