[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller ETHERNET; 1st Generation",
"description" : "<p>ETHERNET 컨트롤러는 제어 기능, I/O 인터페이스 및 ETHERNET을 하나의 장치에 결합합니다.<br/></p><p>애플리케이션 프로그래밍은 IEC 61131-3을 준수합니다.<br/> </p><p>클라이언트와 서버는 기능 블록을 사용하여 소켓 API를 통해 전송 프로토콜(예: TCP, UDP)을 프로그래밍할 수 있습니다.</p><p>특징 및 애플리케이션: </p><ul><li>PLC 또는 PC에 대한 지원을 최적화 하기위한 분산 제어<br/></li><li>복잡한 애플리케이션을 개별적으로 테스트 가능한 단위로 개발<br/></li><li>필드 버스 장애시 프로그래밍 가능한 오류 응답<br/></li><li>필드 버스 전송을 줄이기위한 신호 전처리<br/></li><li>보다 빠른 시스템 응답 시간을 위해 주변 장비를 직접 제어<br/></li><li>단독형, 컴팩트 컨트롤러</li></ul>",
"mpn" : "750-842",
"sku" : "750-842",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0001043e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyZ3hOQzh4TXprNU9EUTVOemMxT1RJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBeE1EUXpaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUxYzllZDg3OWU4MmQ2MTJhYWM1MmNhOTJjNWFjMTNjOTk1MGRmNDQwZmEyYmU3NGYxZmRkNjk5MWEyZjA0NDE",
"gtin13" : "4045454527198",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/controller-ethernet/p/750-842"
}