[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot",
"description" : "<b>참고 :</b><br/>Modbus TCP 항목의 경우 후속 제품을 사용할 수 있습니다. <a href="https://www.wago.com/750-890">750-890</a>EtherNet / IP<sup>TM</sup> <a href="https://www.wago.com/750-893">750-893</a><br/><br/>ETHERNET 컨트롤러는 WAGO I/O 시스템과 함께 ETHERNET 네트워크 내에서 프로그래밍 가능한 컨트롤러로 사용할 수 있습니다.<br/> <br/><p>이 컨트롤러는 750/753 시리즈에있는 모든 디지털, 아날로그 및 특수 모듈을 지원하며 10/100 Mbit/s의 데이터 속도에 적합합니다.<br/></p><p>2 개의 ETHERNET 인터페이스와 통합 스위치를 사용하면 필드 버스를 라인 토폴로지로 연결할 수 있으므로 스위치 또는 허브와 같은 추가 네트워크 장치가 필요하지 않습니다.<br/> 두 인터페이스 모두 자동 조정 및 Auto-MDI (X)를 지원합니다.<br/> </p><p>DIP 스위치는 IP 주소의 마지막 바이트를 설정하며 IP 주소 할당을 위해 사용할 수 있습니다.</p><p>컨트롤러는 산업 환경에서 사용하기 위해 MODBUS / TCP 및 EtherNet / IP를 모두 지원합니다.<br/> 또한 다양한 표준 ETHERNET 프로토콜을 지원하여 IT 환경(예: HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP)으로 쉽게 통합할 수 있습니다. </p><p>원격 제어 애플리케이션에 사용하기 위해; 750-880/025-001 및 -002 컨트롤러는 IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7 및 IEC 61400-25 통신 프로토콜을 지원합니다.<br/></p><p>통합 웹 서버는 컨트롤러의 상태 정보를 표시하면서 사용자 구성 옵션을 제공합니다.<br/></p><p>IEC 61131-3 프로그래밍 가능 컨트롤러는 멀티 태스킹이 가능하며 커패시터 지원 RTC가 있습니다.<br/> </p><p>데이터 메모리 용량은 1MB입니다.</p><p>750-880 컨트롤러에는 탈착식 메모리 카드 슬롯이 장착되어 있습니다.<br/> 메모리 카드는 한 컨트롤러에서 다른 컨트롤러로 장치 매개 변수 또는 파일 (예 : 부팅 파일)을 전송하는 데 사용할 수 있습니다.<br/> 메모리 카드는 FTP를 통해 접근되며 추가 드라이브로 사용됩니다.</p>",
"mpn" : "750-880",
"sku" : "750-880",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00032e69000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTI2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbEwyaGhaUzh4TkRBd01EUXhNVFl6T1Rnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1tVTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdmNjQyYTI0NGNjMDUyNjk3NWY3MTg5ZDNiOGVlMmY0MzRmOTZiZDJmYzNlMzVhMjJlMGJlZTE0MjYzMzYwZWI",
"gtin13" : "4050821134053",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/controller-ethernet/p/750-880"
}