{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy",
"description" : "WAGO I/O 시스템과 함께 ETHERNET 컨트롤러는 빠르고 안전한 미디어 리던던시가 필요한 ETHERNET 네트워크를 제공합니다.<br/> 이 컨트롤러는 750/753 시리즈에있는 모든 디지털, 아날로그 입력/출력 모듈 및 특수 모듈을 지원하며 10/100 Mbit/s의 데이터 속도에 적합합니다.<br/><br/><p>미디어 리던던시는 두 개의 서로 다른 IP 주소 (두 개의 MAC ID 포함)를 통해 액세스 할 수 있는 두 개의 개별 네트워크에서 컨트롤러를 작동함으로써 달성됩니다. 제어기는 두 개의 IP 주소(두 개의 MAC ID 포함)를 통해 접근가능합니다. 두 개의 서로 분리된 ETHERNET 인터페이스는 두 개의 송신 경로의 중복 연결을 가능하게 합니다(허브나 스위치 필요없음). 두 인터페이스 모두 자동 조정 및 Auto-MDI (X)를 지원합니다.<br/> DIP 스위치는 두 가지 기본 IP 어드레스 모두의 마지막 바이트를 설정하고 IP 주소 할당(DHCP, BootP)에 사용됩니다.</p><p>미디어 리던던시 컨트롤러는 ETHERNET 네트워크에서 MODBUS / TCP를 통한 필드 버스 통신용으로 설계되었습니다.<br/> 또한 다양한 표준 ETHERNET 프로토콜 (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP)을 지원합니다.<br/></p><p>통합 웹 서버는 컨트롤러의 상태 정보를 표시하면서 사용자 구성 옵션을 제공합니다.<br/></p><p>IEC 61131-3 프로그래밍 가능 컨트롤러는 멀티 태스킹이 가능하며 커패시터 지원 RTC가 있습니다.<br/> </p><p>데이터 메모리 용량은 1MB입니다.</p><p>메모리 확장을 위해 750-885 컨트롤러에는 이동식 메모리 카드 슬롯이 장착되어 있습니다.<br/></p>",
"mpn" : "750-885",
"sku" : "750-885",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011aba000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGlPUzh4TXprNU9UQXpPVFEwTnpBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XRmlZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEwOTI1YzJhYTc0YWNlOWI0ZGVhZjA2YTIzMTA2Yzg5MGQ4Y2FlOTFlOTczNmMyNGNkYWJkNDQ5YzY3NTQwNmE",
"gtin13" : "4050821572206",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/controller-ethernet/p/750-885"
}