{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller MODBUS; RS-485; 115,2 kBd",
"description" : "<p>MODBUS 컨트롤러는 WAGO I/O 시스템의 확장입니다.<br/></p><p>이 컨트롤러는 WAGO MODBUS 필드 버스 커플러와 PLC 기능을 결합합니다.<br/> </p><p>애플리케이션 프로그래밍은 IEC 61131-3을 준수합니다.<br/> </p><p>프로그래머는 모든 필드 버스와 I/O 데이터에 접근할 수 있습니다.</p><p>특징 및 애플리케이션: </p><ul><li>PLC 또는 PC에 대한 지원을 최적화 하기위한 분산 제어<br/></li><li>복잡한 애플리케이션을 개별적으로 테스트 가능한 단위로 개발<br/></li><li>필드 버스 장애시 프로그래밍 가능한 오류 응답<br/></li><li>필드 버스 전송을 줄이기위한 신호 전처리<br/></li><li>보다 빠른 시스템 응답 시간을 위해 주변 장비를 직접 제어<br/></li><li>단독형, 컴팩트 컨트롤러</li></ul>",
"mpn" : "750-815/300-000",
"sku" : "750-815/300-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001a00017cc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZ3pOeTh4TWpVM01qSTVPREU0TWpZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeE4yTmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdhMGZkMDUwNzY0ODU5NjI1NWVlNGU4MjkwNjllNmNkODljY2QwODQ3MGZjNTY5NDJmNzRiZDhhYWYyMDVkOTY",
"gtin13" : "4055143070973",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/controller-modbus/p/750-815_300-000"
}