[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller PFC100; 2 x ETHERNET",
"description" : "PFC100 컨트롤러는 모듈식 WAGO I/O 시스템을 위한 컴팩트한 PLC입니다.<br/> 네트워크 및 필드 버스 인터페이스 컨트롤러는 750/753 시리즈에 있는 모든 디지털, 아날로그 및 특수 I/O 모듈을 지원합니다. <br/><p>2 개의 ETHERNET 인터페이스와 통합 스위치로 라인 토폴로지 배선이 가능합니다.<br/> </p><p>통합 웹 서버는 PFC100 상태 정보를 표시하면서 사용자 구성 옵션을 제공합니다.<br/></p><p>프로세싱 산업 및 빌딩 자동화 외에도 PFC100의 일반적인 어플리케이션은 표준 기계 및 장비 제어 (예 : 포장, 병입 및 제조 시스템, 섬유, 금속 및 목재 가공 기계)가 포함됩니다.</p><p>DIP 스위치는 IP 주소의 마지막 바이트를 설정하며 IP 주소 할당을 위해 사용할 수 있습니다.</p><p>IEC 61131-3에 따른 프로그래밍</p><ul><li><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> 통한 프로그래밍 가능 </li><li>WAGO I/O 모듈의 직접 연결<br/></li><li>2 x ETHERNET (구성 가능)</li><li>RT-Preempt 패치가있는 Linux 3.18 운영 체제<br/> </li><li><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> 또는 웹 기반 매니지먼트 인터페이스를 통한 구성<br/> </li><li>유지보수 필요없음</li></ul>",
"mpn" : "750-8101",
"sku" : "750-8101",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120000b0e9000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyaG1aQzh4TXpJME5UazFPREl5TlRrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBd1lqQmxPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkMmM1N2RhNzQxM2FkOWY5ZGRkYTZhOWE3YjNjOTE5Y2Y0ZDg1NDRmMGNmZTIwNGQ1MTY1NmE3YmM2OWQwMTM",
"gtin13" : "4055143351843",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/controller-pfc100/p/750-8101"
}