[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller PFC200; FG1; 2 x ETHERNET, RS-232/-485",
"description" : "<p>컨트롤러는 WAGO 애플리케이션을 처리하도록 설계되었습니다. 특수 버전의 품목 번호로 이러한 컨트롤러를 식별 할 수 있습니다.<br/></p><p>응용 프로그램은 웹 사이트의 각 항목에서 다운로드 할 수 있습니다.<br/> 추가 정보는 애플리케이션 문서에서 얻을 수 있습니다.<br/></p><p>컨트롤러는 WAGO 애플리케이션을 사용하는 것 외에 각 표준 변형의 모든 가능성을 제공하므로 자체 애플리케이션과 함께 사용할 수도 있습니다.<br/></p><p>IEC 61131-3에 따른 프로그래밍</p><ul><li>WAGO-I/O-PRO V2.3 또는 <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> 을 통해 프로그래밍 가능<br/></li><li>WAGO I/O 모듈의 직접 연결<br/></li><li>2 x ETHERNET (구성 가능), RS-232 / 485<br/></li><li>RT-Preempt 패치가있는 Linux 운영 체제<br/></li><li>CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> 또는 웹 기반 관리 인터페이스를 통한 구성<br/></li><li>유지보수 필요없음</li></ul><br/><br/>적합한 소프트웨어 어플리케이션 : <br/><ul><li>MTConnect로 머신 데이터 수집<br/></li><li>flexROOM®을 통한 룸 매니지먼트<br/></li></ul>",
"mpn" : "750-8202/000-011",
"sku" : "750-8202/000-011",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000170003226b000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaG1OQzh4TkRZNU1EZzJPREk1TnpjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBek1qSTJZakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDExNWUxOTUxODI1MTI3MjEzZWI1MzYyNmYyNmFkZDc2ZTRhNDRiNzFmYzc1ZGI4MzhhZjk4YWQxYWZmOWNkNTI",
"gtin13" : "4055143544313",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/controller-pfc200/p/750-8202_000-011"
}