{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO",
"description" : "<b>주의</b><br/>이 항목의 경우 후속 작업을 사용할 수 있습니다. <a href="https://www.wago.com/750-8212/025-002">750-8212/025-002</a><br/><br/>PFC200 컨트롤러는 모듈 식 WAGO I/O 시스템을 위한 컴팩트한 PLC입니다.<br/> 네트워크 및 필드 버스 인터페이스 외에도 컨트롤러는 750/753 시리즈에 있는 모든 디지털, 아날로그 및 특수 모듈을 지원합니다.<br/> <br/><p>2 개의 ETHERNET 인터페이스와 통합 스위치로 라인 토폴로지 배선이 가능합니다.<br/> </p><p>통합 웹 서버는 PFC200 상태 정보를 표시하면서 사용자 설정 옵션을 제공합니다.<br/></p><p>프로세싱 산업 및 빌딩 자동화 외에도 PFC200의 일반적인 어플리케이션은 표준 기계 및 장비 제어 (예 : 포장, 병입 및 제조 시스템, 섬유, 금속 및 목재 가공 기계)가 포함됩니다.</p><p>IEC 61131-3에 따른 프로그래밍</p><ul><li>WAGO-I/O-PRO V2.3을 통해 프로그래밍 가능<br/> </li><li>WAGO I/O 모듈 직접 연결</li><li>2 x ETHERNET (구성 가능), RS-232 / 485<br/> </li><li>RT-Preempt 패치가있는 Linux 운영 체제<br/> </li><li>CODESYS 또는 웹 기반 매니지먼트 인터페이스를 통한 구성<br/> </li><li>유지보수 필요없음</li></ul>",
"mpn" : "750-8202/025-002",
"sku" : "750-8202/025-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001d00018994000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyZzFNeTh4TXprNU9UQXpOVGd3T1RneU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNV1F3TURBeE9EazVOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNmZWMyOWU5NmQwMTI3YzhhMGU0Mjk0YmQ1MzA3MDAyNWYxZWVlNjRiOWQzNThjNzI4NTYyNTRmODg5YmEyYTc",
"gtin13" : "4050821892311",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/controller-pfc200/p/750-8202_025-002"
}