[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET; Ext. Temperature",
"description" : "PFC200 컨트롤러는 모듈식 WAGO I/O 시스템 용 컴팩트한 PLC입니다.<br/> 네트워크 및 필드 버스 인터페이스 외에도 컨트롤러는 750/753 시리즈에 있는 모든 디지털, 아날로그 및 특수 모듈을 지원합니다.<br/> <br/>4개의 ETHERNET 인터페이스와 통합 스위치를 통해 라인 및 스타 토폴로지 배선이 가능합니다. 통합 웹 서버는 PFC200 상태 정보를 표시하면서 사용자 설정 옵션을 제공합니다.<br/><br/>프로세싱 산업 및 빌딩 자동화 외에도 PFC200의 일반적인 응용 분야에는 표준 기계 및 장비 제어 (예 : 포장, 병입 및 제조 시스템, 섬유, 금속 및 목재 가공 기계)가 포함됩니다<br/><br/>장점: <br/><ul><li>IEC 61131-3에 따른 프로그래밍</li><li>WAGO-I/O-PRO V2.3 또는 <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> 을 통해 프로그래밍 가능<br/> </li><li>WAGO I/O 모듈 직접 연결</li><li>4 x ETHERNET (구성 가능)</li><li>RT-Preempt 패치가있는 Linux® 운영 체제<br/> </li><li>CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> 또는 웹 기반 매니지먼트 사용자 인터페이스를 통한 구성<br/> </li><li>유지보수 필요없음</li></ul>",
"mpn" : "750-8210/025-000",
"sku" : "750-8210/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-4768390-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM0fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyaGhNUzh4TkRRME9URXhOamd3TnpFNU9DOHlNREJmTkRjMk9ETTVNRjlFUlM1cWNHY3wyOTgyMTQ2NjYyMjY2NWI2OWVhZGQ1Yzc5ZTFhMWFhNjUwMzQ5NWM5M2ZjZmZiZDU4ZWZlOWY5YjQ2MjkxNTMz",
"gtin13" : "4055143981156",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/controller-pfc200/p/750-8210_025-000"
}