[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Fieldbus Connector CC-Link; with D-sub male connector; 9-pole",
"description" : "<p>이 필드 버스 커넥터는 CC-Link 장치를 <br/> CC-Link 라인에 연결합니다.<br/></p><p>필드 버스 커넥터는 다음과 같은 특징을 가집니다: </p><ul><li>입력 및 출력을 위한 2 개의 수평 케이블 입구.<br/></li><li>빠르고 유지 보수가 필요없는 CAGE CLAMP<sup>®</sup> 결선 <br/> 잠금 슬라이드가 클램핑 장치를 열린 위치로 유지합니다.</li><li>네트워크 결선 저항을 활성화 또는 비활성화하기위한 외부 작동 스위치<br/></li></ul><p></p><p>버스의 첫 번째 및 마지막 스테이션의 경우 스위치를 <br/> "ON"(결선 저항 활성화)으로 설정해야합니다<br/>다운 스트림 버스 정류장에 대한 설정을 "OFF"로 전환합니다.<br/>(결선 저항 비활성화)</p>",
"mpn" : "750-965",
"sku" : "750-965",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000000003f372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyaGtOeTh4TXpnd01UWXlOemczTnpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBelpqTTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliNDAzNmYyNjFmOWNmNjU3MDFiZTRlODA1NmYzNjY2OTY4ZTMwYjVhOTVlNWRiNDNjMjQyNGY1ODBhZjVjNWY",
"gtin13" : "4050821096030",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/fieldbus-connector-cc-link/p/750-965"
}