{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "IoT Box; Energy MID",
"description" : "<p>Die IoT Box Energy und die IoT Box Energy (MID) richten sich an Energie- und Facility Manager von neuen oder bestehenden Industrie- und Gebäudeanlagen. Die neuen Energy Produkte machen das Energie-Monitoring, die Datenanalyse, die Ermittlung von Optimierungspotenzialen und die vorausschauende Wartung sehr anwenderfreundlich. Die Kernfunktion der Boxen Energy (MID) liegt in der Aufnahme von Energiedaten mittels Energiemessgerät (3ph-Messemodul oder MID-Zähler), sowie von weiteren Messwerten via CC100 und dem anschließenden Weiterversand der Daten in übergeordnete Management-Systeme. Dank der MID-Zulassung ist die IoT Box Energy MID zudem für Verbrauchsabrechnungen anwendbar.</p><p> </p><p>Ihre Vorteile</p><p> </p><ul><li>Einfacher Einstieg in die Digitalisierung</li><li>Schnelle und flexible Projektrealisierung durch vorverdrahtetes und offenes Automatisierungssystem</li><li>Platzersparnis durch kompakte Bauform anstelle von Einzelkomponenten</li></ul><br/><p> </p><p>Die IoT-Box enthält:</p><ul><li><b>Compact Controller 100</b>; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD: <b>751-9301</b></li><li><b>Energiezähler (MID)</b>; für Direktanschluss; 65A; 3x230/400V; 50Hz; Modbus® und M-Bus; 2 x S0-Schnittstelle; 4PU: <b>879-3000</b></li><li><b>Stromversorgung; Compact; 1-phasig</b>; 24VDC 1,25A 1ph: <b>787-2850</b></li><li><b>3-Leiter-Durchgangsklemme</b>; mit Hebel und Drücker; 2,5 mm²; grau: <b>2102-5301</b></li><li><b>3-Leiter-Durchgangsklemme</b>; mit Hebel und Drücker; 2,5 mm²; blau: <b>2102-5304</b></li><li><b>3-Leiter-Schutzleiterklemme</b>; mit Hebel und Drücker; 2,5 mm²; grün-gelb: <b>2102-5307</b></li><li><b>4-Leiter-Schutzleiterklemme</b>; mit Drücker; 2,5 mm²; grün-gelb: <b>2202-1407</b></li><li>Set Wandbefestigungslaschen</li><li>Kabelverschraubungen M20; M25</li><li>Steckverbinder (Stecker und Buchse) für Spannungsversorgung</li></ul>",
"mpn" : "2854-099/000-008",
"sku" : "2854-099/000-008",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12734552-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY4fGltYWdlL2pwZWd8YURjMkwyaGpZaTh4TkRReE56TTVOekkxTWpFeU5pOHlNREJmTVRJM016UTFOVEpmUkVVdWFuQm58M2U5ZDY3ODhjN2IyZjFkYzZkNjFkMzkwYTA5MDVmN2U2NmJjMDQ1YjZmYjY0MjYyMmQyMDZlYjI3MGM2YTMxMQ",
"gtin13" : "4066966508116",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/iot-box/p/2854-099_000-008"
}