icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

시행령, 표준 및 규정

위험한 장소에서 사용하는 전기 장비를 위한 요건은 복잡합니다. 국내 및 해외의 가이드라인, 표준 및 결정을 반드시 충족하여 가능한 최대한도의 안전성을 확보해야 하기 때문입니다. ATEX 시행령처렁 가장 중요한 규제와 권장안에 대한 개요를 제공합니다.


EU 지역에서 사용되는 모든 장비는 통일된 ATEX 시행령의 요건을 반드시 충족해야 합니다. ATEX는 프랑스어 용어인 "ATmosphère EXplosive(폭발위험환경)"의 약어입니다. 정확히 ATEX 시행령은 무엇일까요? ATEX는 프랑스어 용어인 "ATmosphère EXplosive(폭발위험환경)"의 약어입니다.

방폭 분야의 WAGO분야의 WAGO

방폭 원칙

방폭에 대해 알아야 될 모든 것을 한 눈에 확인하십시오.

ATEX – 전세계적으로 인정되는 유럽 가이드라인

ATEX 시행령은 위험한 장소에서 사용되는 모든 제품에 적용되며 모든 EC 회원국이 필수적으로 이를 준수해야 합니다. ATEX 제품 시행령 94/9/EC(ATEX 95) 및 ATEX 운용 시행령 1999/92/EG(ATEX 137)을 포함합니다. ATEX 시행령은 기업과 산업을 위한 유럽 의회의 의장, EC 회원국, 유럽 산업계, CEN, CENELEC 및 BAM, PTBand TÜV 등의 선별된 기관이 공동으로 제정하였습니다.

제품 가이드라인은 제조업체를 대상으로 하며, 폭발 위험이 존재하는 장소에서 사용되는 제품의 현장 배치에 관해 규제합니다. 이 가이드라인의 목적은 폭발 위험이 있는 장소에서 근무하거나 머무는 사람들을 보호하는 것입니다. 제조업체는 기본 건강 및 안전 규정을 준수해야 하며 이는 EC 적합성 준수 및 CE 표시 인증 등의 법규준수평가절차를 통해 입증받아야 합니다. 이와는 대조적으로 운용 가이드라인 1999/92/EC는 폭발의 가능성이 있는 환경에서 위험에 처할 수도 있는 직원들에게 초점이 맞추어져 있습니다. 가이드라인에는 중요한 안전 규정과 보호 조치가 명시되어 있고 운용자나 고용주는 이를 반드시 이행해야 합니다.

IECEx – 상품을 전세계 자유롭게 운송

IECEx는 폭발 위험이 있는 장소에서 사용하는 리소스의 인증에 대한 국제 프로세스입니다. IECEx 제도의 목표는 국내 및 국제 Ex 표준을 조화시키는 것입니다. 따라서 ATEX 가이드라인에서 요구하는 높은 안전 수준을 그대로 유지하면서도, 폭발 위험이 있는 애플리케이션에서 사용되는 리소스의 글로벌 트레이드가 간소화됩니다. IECEx에 따라 인증된 리소스는 국제적으로 통일된 표준, 검사 및 테스트 기호로 식별됩니다. 글로벌화가 점점 더 진행되면서 IECEx에 따른 인증 역시 그 가치를 더욱 인정받고 있습니다.