[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

측정은 의무입니다

폭발 예방 규정은 어떤 경우에 필요합니까? 폭발 예방 규정은 누구에게 적용됩니까? 주의해야 할 점은 무엇입니까? 유용한 폭발 예방은 방법은 무엇입니까? WAGO는 가장 중요한 질문에 대한 답을 모아 두었습니다.

유럽의 푹발 예방 규정은 ATEX 가이드라인에 기반하며 1994년 시행령 94/9/EC로 공표되었으며 2014년 2014/34/EU라는 이름의 신규 법령으로 개정되었습니다. 시행령은 위험한 장소에서 사용하는 장치와 보호 시스템에 대한 규정을 정의합니다.

방폭 분야의 WAGO분야의 WAGO

방폭 원칙

방폭에 대해 알아야 될 모든 것을 한 눈에 확인하십시오.

시행령 2014/34/EU – 제조사의 책임 규정

2014/34/EU 첨부문서 1에 따라 제조사는 폭발로 이어질 수 있는 발화 위험(발화원)이 존재하는 장비 일체를 반드시 분류하고 그룹 및 카테고리별로 분류해야 합니다. 또한 이러한 장비를 대상으로 명시한 시험기관 중 한 곳으로부터 Ex 유형 테스트 및 인증을 실시해야 합니다. 장비가 테스트 요건을 충족하면 CE 마크는 EC 적합성을 충족합니다. 적절한 사용법이 정의된 사용 설명서가 장비와 함께 제공되어야 합니다.

1차 방폭

1차적으로 고려해야 할 사항은 폭발의 위험성이 있는 환경이 형성되는 것을 차단하는 것이며, 이는 비인화성 원료 또는 높은 인화점을 지닌 대체제를 선택함으로써 실현할 수 있습니다. 어떤 이유로든 이것이 가능하지 않다면 다른 방법을 찾아야 합니다. 예를 들면 비활성화(inertization)입니다. 인화성 물질과 산소가 정확한 비율로 혼합되었을 때만 폭발성을 나타내는 환경의 경우 이 방법을 고려해 볼 수 있습니다.

2차 방폭

이 방법은 위험한 폭발성 환경에서 발화를 차단하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 작업 장소는 폭발성 환경이 발생하는 빈도와 지속 시간에 따라 각기 다른 위험 구역으로 분류해야 합니다. 이는 특정한 위험 구역 내에 발화원의 유입이 허용되는지 아닌지 정의합니다. 이 곳을 클릭하여 발화원에는 어떤 것들이 있는지 살펴보십시오.

3차 폭발 예방

위험한 환경이 생기는 것을 안전하게 차단하고 사용하는 리소스의 발화를 막는 일이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우 폭발의 영향을 무해한 수준으로 줄이기 위해 추가적인 폭발 보호 조치를 취해야 합니다. 유용한 폭발 보호 조치는 압력과 진동에 견디는 하우징, 감압 및 균압 장비를 포함합니다. 소화 장비를 사용하여 폭발의 영향을 억제하는 것도 여기에 해당합니다.

제조사 및 운용자를 위한 요건

제조사 의무 ATEX 95 – RL 1994/9/EC운용자 의무 ATEX 137 – RL 1999/92/EC
적절한 사용을 위한 사양: 목적, 온도 등급, 주위 환경 조건, 폭발 그룹 및 카테고리도구 및 시스템에 대한 위험 진단 실행은 모니터링을 요함(ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV & 기술 규정 및 규제에 따라)
장비는 필수 안전 및 보건 규정을 준수해야 합니다.BetrSichV §§4.7/§12에 따른 설치, 구동 및 유지보수 설명
위험 및 발화원 분석 실행구역 지정 및 적절한 장비 선택(예를 들어 BetrSichV Annex 3, DIN EN 60079-10 또는 BGR 104 예시를 참조)
적합성 진단 절차를 사용하십시오.
필요한 경우 명시된 테스트 사무소에서 테스트를 실시하도록 하십시오.
설치, 구동 및 유지보수 절차를 준수하십시오
제품의 CE 마크 - 적합성 선언폭발 예방 문서 완료
정기적 업데이트정기적 업데이트

여기서 더 자세히 알아보십시오

폭발 시 어떤 일이 벌어집니까? 어떤 요소가 중요합니까? 방폭 조치에는 어떤 것들이 있습니까? ATEX, Ex 구역, 인화 예방 카테고리 등 귀하가 알고 싶으신 모든 정보가 여기 나와 있습니다.

구역 분할

발생하는 물질의 종류에 따라 유해한 장소의 위험 정도는 다릅니다. 이들 물질 중 하나가 발생하는 빈도와 지속 시간에 따라 운영 장비에 대한 보호 요건은 달라집니다
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

시행령, 표준 및 규정

위험한 장소에서 사용하는 전기 장비를 위한 요건은 복잡합니다. 국내 및 해외의 가이드라인, 표준 및 결정을 반드시 충족하여 가능한 최대한도의 안전성을 확보해야 하기 때문입니다. ATEX 시행령처렁 가장 중요한 규제와 권장안에 대한 개요를 제공합니다.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

장치 그룹

장비와 마찬가지로 가스, 기포 및 분진은 특성에 따라 다양한 그룹으로 나뉩니다. 이 구분은 다양한 가스, 기포 및 분진을 위한 장비 선택 과정을 간소화합니다.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

WAGO 방폭 제품

WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

관련내용 소개

여러 분야에서 활용되는 WAGO

WAGO의 혁신적인 결선 기술 및 자동화 솔루션이 프로세스 엔지니어링 분야에서만 활용되는 것은 아닙니다. 다른 산업에 활용되는 WAGO에 대해 알아보십시오.

미래의 선박으로 나아가는 길

현대식 추진 기술, 네트워킹 하위 시스템 - 자동화와 디지털화는 선박에 있어 표준이 되었습니다.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

변화의 한가운데 있는 산업

현대식 자동화 및 디지털 기술은 통신형 스마트 그리드의 부상을 가져왔습니다.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg