MCS MINI 제품 번호 2734-1516/310-000 1-conductor female connector, 2-row; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 32-pole; 100% protected against mismating; light gray Dimensions in mmL = (pole no./2) x pin spacing + 2.7 mm 제품 번호 2734-1516/310-000 1-conductor female connector, 2-row 포장 단위: 25 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정 제품 번호 2734-1516/310-000 1-conductor female connector, 2-row 포장 단위: 25 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정