[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 36-pole; 100% protected against mismating; Levers; 1,50 mm²; black",
"description" : "<ul><li>모든 종류의 전선 보편적인 결선방식</li><li>최대 1.5mm<sup>2</sup>의 도체 단면을 위한 고유한 소형 이중 열 커넥터 시스템</li><li>매우 제한된 공간에서 고밀도 전선 기판 간 연결</li><li>중앙의 스트레인 릴리프 플레이트는 전선를 고정하는 동시에 편리한 연결 및 분리 핸들 역할을 합니다. 또한 유선 상태에서도 작동 슬롯에 쉽게 액세스할 수 있습니다.</li><li>코딩 핑거는 잘못된 결합으로부터 100% 보호를 제공합니다.</li></ul>",
"mpn" : "713-1118/037-000",
"sku" : "713-1118/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZ3pPQzh4TkRBd01EazRNRGsxTVRBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhZWRmM2I1YWNlMmRmN2Q0MzQ3ZmY1MzY1NjA0YTRlOGU5NDI3NTNlMzBhMDE4OTgyMmJkNDE4YWVmNjBhOWU",
"gtin13" : "4045454806354",
"category" : "플러그 형 커넥터",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%ED%94%8C%EB%9F%AC%EA%B7%B8-%ED%98%95-%EC%BB%A4%EB%84%A5%ED%84%B0/1-conductor-female-connector-2-row/p/713-1118_037-000"
}