MCS MIDI Classic 제품 번호 232-204/026-000 1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; 2,50 mm²; gray Dimensions in mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only 제품 번호 232-204/026-000 1-conductor female connector, angled 포장 단위: 100 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 232-204/026-000 1-conductor female connector, angled 포장 단위: 100 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정