{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 3-pole; Gripping plate sliding connector release; 1,50 mm²; light gray",
"description" : "<ul><li>모든 종류의 전선 보편적인 결선방식 </li><li>단선 및 페럴처리 된 전선을 위한 간단한 Push-in 결선</li><li>사용이 용이한 설계로 특수한 도구를 필요로 하지 않음</li><li>결합(mated) 또는 결합해제(unmated) 상태에서 와이어링 가능 </li><li>도체 입구에 병렬적으로 테스팅 - 팁 컨택트 </li><li>도체 입구에 평행으로 위치한 테스트 포트 - 터치 접점 </li><li>의도하지 않은 연결 해제를 방지하기 위한 내장 잠금 래치</li></ul>",
"mpn" : "2091-1103/002-000",
"sku" : "2091-1103/002-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13398798-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd5TVM4eE5EVTJNRGcwT0RJeE5qQTVOQzh5TURCZk1UTXpPVGczT1RoZlJFVXVhbkJufGJlMzFjNDlkNDY2OWQwNjcwNTU0MTZkODUxZGJmOGMzYmZiYzE2OTYzNmJmMmQzMjU1ODg3OGJmNTJkMzcyNjE",
"gtin13" : "4050821411635",
"category" : "플러그 형 커넥터",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%ED%94%8C%EB%9F%AC%EA%B7%B8-%ED%98%95-%EC%BB%A4%EB%84%A5%ED%84%B0/1-conductor-female-connector/p/2091-1103_002-000"
}