MCS MIDI Classic 제품 번호 2231-1112/038-000 1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 12-pole; Lateral locking levers; 2,50 mm²; gray L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm2- and 3-pole female connectors – one latch only 제품 번호 2231-1112/038-000 1-conductor female connector 포장 단위: 25 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 2231-1112/038-000 1-conductor female connector 포장 단위: 25 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정