MCS MIDI Classic 제품 번호 231-305/107-000 1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 5-pole; Screw flange; 2,50 mm²; orange Dimensions in mmL1 = (pole no. x pin spacing) + 5.4 mmL2 = (pole no. x pin spacing) + 10 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only 제품 번호 231-305/107-000 1-conductor female connector 포장 단위: 50 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 231-305/107-000 1-conductor female connector 포장 단위: 50 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정