MCS MINI 제품 번호 2734-1106/038-000 1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray L = (pole no. x pin spacing) + 2.4 mm 제품 번호 2734-1106/038-000 1-conductor female connector 포장 단위: 50 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 2734-1106/038-000 1-conductor female connector 포장 단위: 50 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정