MCS MIDI 제품 번호 721-116/026-000 1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 16-pole; 100% protected against mismating; 2,50 mm²; light gray Dimensions in mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm2-pole female connectors – one latch only 제품 번호 721-116/026-000 1-conductor female connector 포장 단위: 25 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 721-116/026-000 1-conductor female connector 포장 단위: 25 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정