MCS MINI 제품 번호 734-102/008-000 1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; Snap-in mounting feet; 1,50 mm²; light gray Dimensions in mmL = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm Dimensions in mmEven pole number: L = (pole no. – 2) x pin spacingOdd pole number: L = (pole no. – 1) x pin spacing 제품 번호 734-102/008-000 1-conductor female connector 포장 단위: 200 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 734-102/008-000 1-conductor female connector 포장 단위: 200 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정